Publiko produktet
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    Özellikler
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuShower Systems - Shower Heads
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)220
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.148
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya