Publiko produktet
Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA
Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Product code: A45651

    Özellikler
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ShowerHeadElbow-ConnectionPipe-Vitra-ShowerSystem-A45651
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuShower Systems - Shower Heads
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)370
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)0.45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya