Publiko produktet
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Özellikler
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
  • Ürün grubuShower Systems - Shower Heads
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)850
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)0.906
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011383
  • ETIM AdıShower head
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 19
  • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya