Publiko produktet
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.3 / 5 yıldız4.3(12 incelemeler)

    Arkitekt Series Double Belfast Sink 80 cm, With tap hole, with overflow hole

    VitrA Arkitekt Series Sink

    Product code: 5774B003-0001

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sink-Vitra_ArkitektSeries_5774B003-0001
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuSink
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)230
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)490
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)30.214
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya