Publiko produktet
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Colours: Matte White, Matte Ivory, Matte Grey

    Product code: 62240 - 62241 - 62242 - 62243 - 62244 - 62245

    Özellikler
    • Valarte Tall Unit, 55 cm,

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TallUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62240-62241-62242-62243-62244-62245
    • Ürün ailesiBathroom Furniture
    • Ürün grubuTall Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1965
    • Genişlik (mm)535
    • Derinlik (mm)395
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeThermowood
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)63
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya