Publiko produktet
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48010

    Özellikler
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TowelHolder-Vitra-istanbulSeries-A48010
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuAccessory
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)585
    • Derinlik (mm)180
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)1.982
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Towels
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya