Publiko produktet
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61957 - 61958 - 61959

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WashbasinUnit-60cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61957-61958-61959
    • Ürün ailesiBathroom Furniture
    • Ürün grubuWashbasin Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)385
    • Genişlik (mm)565
    • Derinlik (mm)445
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya