Publiko produktet
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    S20 washing machine cabinet complemented with visual harmony in the bathroom. S20 series with color and form complete harmony in the bathroom.

    Colours: White High Gloss,  Golden Cherry

    Product code: 54805 - 54806

    Özellikler
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WashingMachineCabinet-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54805-54806
    • Ürün ailesiBathroom Furniture
    • Ürün grubuMid Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)685
    • Derinlik (mm)730
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • İkincil malzemeThermowood
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya