Publiko produktet
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    Arkitekt Series Single WC Pan, Back Outlet

    VitrA, which combines aesthetic and functional features offers WC pan options for different needs for each bathroom. Much more hygienic Lids compatible with different WC pans due to Thermoset materials.

    Product code: 6553L003-0101

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6553L003-0101
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWC Pans
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)395
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)485
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)15.612
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya