Publiko produktet
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Wall-Hung Wc Pan

    Combining aesthetic and functional features, VitrA offers WC pan options for different needs for each bathroom. Sento Wall-hung WC pan provides your bathroom with more refined appearance and concealed installation features. The large and ergonomic seating area provides comfortable use. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 4448B003-0075

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWC Pans
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)340
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)540
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)28.663
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010165
    • ETIM AdıShower toilet
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya