Publiko produktet
WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    shallow cup to get the fecal samples.
    Different solutions for different needs! VitrA products designed for the specific needs brings rational suggestions to WC pans. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 5815B003-0087

    Özellikler
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WCPan-FloorMounted-46cm-High-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5815B003-0087
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWC Pans
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)390
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)26.184
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya