Publiko produktet
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 57cm - Without Bidet Pipe - Nest Series - VitrA

    WC pan design that complements the Nest series. Water-saving WC pan is ideal for large families. At the same time WC pan hidden mounting system and Wall-hung feature provide conceptual integrity and ease of cleaning. The Softly-closing WC pan Lid in particular the assurance of a safe and quiet operation for families with children

    Product code: 5138B003-0075

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WCPan-FloorMounted-57cm-WithoutBidetPipe-Vitra-NestSeries_5138B003-0075
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWC Pans
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)570
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)34.46
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya