Publiko produktet
CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu
CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu
CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu
CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu
CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu
CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu
CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu
    VitrA Tiles
    Arşivlendi

    CEMENTINE VitrA Karo Koleksiyonu

    Cementine porselen koleksiyonu, yalın beton estetiğini çimento ve mermer tozu karışımıyla harmanlıyor. Beton dokusunun en yumuşak halini yansıtan Cementine’da, ilhamını 20. yy başı İtalyan Toskana evlerinden alan vintage dekorlar modern bir estetik yaklaşımıyla yeniden yorumlanıyor. Seri, eskiyle yeninin mükemmel uyumunu 4 ebatta, 5 farklı renkte ve her renk ile uyum içerisinde olan 15x15 ebatlı dekorlarıyla geniş bir seçenek yelpazesinde yansıtıyor.
    Özellikler
    • K950210LPR01VTE0, K950210R0001VTE0, K950211LPR01VTE0, K950211R0001VTE0, K950212LPR01VTE0, K950212R0001VTE0, K950213LPR01VTE0, K950213R0001VTE0, K95021500001VTE0, K95023900001VTE0, K95037600001VTE0, K95037700001VTE0, K95037800001VTE0, K95037900001VTE0, K9504558R001VTE0, K9504568R001VTE0, K9504578R001VTE0, K9504818R001VTE0, K950695LPR01VTST, K950695R0001VTST, K950705LPR01VTST, K950705R0001VTST, K950706LPR01VTST, K950706R0001VTST, K950707LPR01VTST, K950707R0001VTST, K950729R0001VTET, K950730R0001VTET, K950731R0001VTET, K950732R0001VTET, K950737LPR01VTE0, K950737R0001VTE0, K950738LPR01VTE0, K950738R0001VTE0, K950739LPR01VTE0, K950739R0001VTE0, K950740LPR01VTE0, K950740R0001VTE0, K950750R0001VTE0, K950751R0001VTE0, K950752R0001VTE0, K950753R0001VTE0, K9507548R001VTE0, K9507558R001VTE0, K9507568R001VTE0, K9507578R001VTE0,
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.VitrA-Floor-Wall-Tile-Cementine-Concrete
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuFloor & Wall Tile
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-08-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC011340
    • ETIM AdıCeramic tile
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 17 13 13 13
    • OmniClass başlığıCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II koduC30
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES