Publiko produktet
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu
    VitrA Tiles
    Arşivlendi

    Liquid x Tom Dixon VitrA Karo Koleksiyonu

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Özellikler
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.VitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuWall Tile
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)6
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİngiltere
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • ETIM KoduEC011340
    • ETIM AdıCeramic tile
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduC30
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR FINISHES