Publiko produktet
FD9166-HN Fixed Security Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9166-HN Fixed Security Dome Network IP Camera

Özellikler
  • Key Features FD9166-HN Fixed Security Dome Network IP Camera

    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Built-in 940nm Invisible IR Illuminators up to 10 Meters
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Video Rotation for Corridor Scenario
    • Compact and Stylish Design
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vivotek-FD9166-HN
  • Ürün ailesiNetwork Cameras
  • Ürün grubuFixed Dome
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriTayvan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • ETIM KoduEC001511
  • ETIM AdıCamera for monitoring system
  • UNSPSC adıSecurity cameras
  • UNSPSC kodu46171610
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass numarası23-37 15 11 11
  • OmniClass başlığıAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security