Publiko produktet
FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera

Özellikler
  • Key Features - FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera


    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Weather-proof IP67 and IP66, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Video Rotation for Corridor Scenario
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vivotek-FD9366-HV
  • Ürün ailesiNetwork Cameras
  • Ürün grubuStereo, Split & Thermal Cameras
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriTayvan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Güvenlik, Kameralar ve Aksesuarlar
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • ETIM KoduEC001511
  • ETIM AdıCamera for monitoring system
  • UNSPSC adıSecurity cameras
  • UNSPSC kodu46171610
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass numarası23-37 15 11 11
  • OmniClass başlığıAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II koduD5030
  • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security