Publiko produktet
Kompaktowe
Vogel&Noot

Kompaktowe

The Kompaktowe panel radiators with profi led heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.

Özellikler
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator: top and side covers

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vogel_noot-Compact
  • Ürün ailesiVogel&Noot
  • Ürün grubuPanel radiators
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
  • OmniClass numarası23-33 15 21 15
  • OmniClass başlığıPlate Radiators

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa