Publiko produktet
Wave
Vogel&Noot

Wave

Round horizontal collectors of the Wave model are slightly bent to form an arcgiving the radiator lightness and elegancy.
Özellikler
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vogel_noot-Wave
  • Ürün ailesiVogel&Noot
  • Ürün grubuDecorative radiators
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriAvusturya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
  • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
  • OmniClass numarası23-33 15 21 13
  • OmniClass başlığıFinned Tube Radiators