Publiko produktet
VORT HRI 350 FLAT
Vortice

VORT HRI 350 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 150 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.heatrecoveryunit_HRI350FLAT
  • Ürün ailesiResidential
  • Ürün grubuHeat recovery units
  • Yayınlanma tarihi2021-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)288
  • Genişlik (mm)650
  • Derinlik (mm)1287
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)33
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı Kazanımı
  • OmniClass numarası23-39 43 17 23
  • OmniClass başlığıWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Okyanusya Afrika Güney Amerika Kuzey Amerika