Publiko produktet
Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1400lm
  • CBCP: Up to 8810
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 9W, 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
Özellikler
  • Specifications

    Order Number: R2ASAT-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASATS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    F - 40°835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85LBK - Lensed Black
    927 - 2700K - 90LBKWT - Lensed Black/White
    930 - 3000K - 90LHZWT - Lensed Haze/White
    LWT - Lensed White
    WT - White
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aether-2-square-adjustable-trim
  • Ürün ailesiAether 2"
  • Ürün grubuCeiling Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures