Publiko produktet
Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Specifications

Order Number: R2ASWL-A827-BK

modelbeamcolor temp & crilumensfinish
R2ASWLA - Asym827 - 2700K - 851000BK - Black
830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
840 - 4000K - 85WT - White
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Özellikler
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 1095lm
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 15W
    • Rated Life: 50000 Hours
    • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
    • Shallow housing under 2in depth
    • Single spot light source
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aether-2-square-wall-wash-trimless
  • Ürün ailesiAether 2"
  • Ürün grubuCeiling Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures