Publiko produktet
Aether Atomic Round Wall Wash Trim Downlight

Aether Atomic Round Wall Wash Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 600lm
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Uniform wall wash from 1” aperture
  • Low glare for good visual comfort
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Özellikler
  • Specifications

    Order Number: R1ARWT-BK

    ModelFinish
    R1ARWTBK - Black
    WT - White
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.aether-atomic-round-wall-wash-trim
  • Ürün ailesiAether Atomic
  • Ürün grubuCeiling Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures