Publiko produktet
FQ 2″ Downlight Trimmed Round

FQ 2″ Downlight Trimmed Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Özellikler
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRDT

    927 – 2700K – 90

    1,870

    5,010

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRDT-930-DB

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fq-2-downlight-trimmed-round
  • Ürün ailesiFQ
  • Ürün grubuRecessed
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-09-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
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
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin