Publiko produktet
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 354 panels provide the highest level of security. The small mesh size combined with additional horizontal double wires ensure a strong and rigid panel.

    Özellikler
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 354 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 8 GA (4 mm) Extra wire every 6"
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1248.4 mm, 1858 mm, 2467.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.rampart-354-security-welded-wire-fencing
    • Ürün ailesiWelded Wire
    • Ürün grubuHigh Security Fencing
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-11-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1230
    • Genişlik (mm)2508
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • İkincil malzemeToz Kaplama Çelik
    • Tasarım yeriKanada
    • Üretim yeriKanada
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Çit Duvarı

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada