Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

2S Clamp with Lining (M8)

Özgün ref.: 2s-clamp-with-lining-m8
Marka: Walraven
Ürün ailesi: Pipe Fixing
Ürün grubu: Standard Clamps
Yayınlanma tarihi: 2019-08-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black, grips in steel parts to prevent sliding of the lining.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 330N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 500N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Netherlands
Üretim yeri: Czech Republic

BIMobject Kategorisi: HVAC - Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması: Mechanical Fastener
OmniClass Numarası: 23-27 43 13
OmniClass Başlığı: Mechanical Pipe Supports