Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

BIS RapidRail® Fixing Rail WM1

Özgün ref.: bis-rapidrail-fixing-rail-wm1
Marka: Walraven
Ürün ailesi: Rail Systems
Ürün grubu: Fixing Rail
İle (mm): 30
Yükseklik (mm): 15
Yayınlanma tarihi: 2018-07-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM1 (30x15mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Netherlands
Üretim yeri: Netherlands

BIMobject Kategorisi: HVAC - Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması: Mechanical Fastener
OmniClass Numarası: 23-27 43 13
OmniClass Başlığı: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®