Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

BIS Washer

Özgün ref.: bis-washer
Marka: Walraven
Ürün ailesi: Rail Systems
Ürün grubu: Washers
Yayınlanma tarihi: 2019-08-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Quality mark: tested for fire safety (Ø10.5mm and above).


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: China
Üretim yeri: China

BIMobject Kategorisi: HVAC - Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması: Mechanical Fastener
OmniClass Numarası: 23-27 43 13
OmniClass Başlığı: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®