Publiko produktet
Floor Drain with Round Funnel - FD-100-EF
Watts

Floor Drain with Round Funnel - FD-100-EF

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
Watts Drainage FD-100-EF epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary & secondary weepholes, adjustable heel proof nickel bronze strainer 4 in.(102mm) diameter nickel bronze funnel, and no hub (standard) outlet.
Özellikler
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1123
  • Ürün ailesiDrainage Products
  • Ürün grubuWaste Water Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-07-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada