Publiko produktet
Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS
Watts

Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS

Watts Drainage Products FD-200-AS on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable round nickel bronze angle strainer, and no hub (standard) outlet.

Özellikler
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, angle strainer, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1137
  • Ürün ailesiDrainage Products
  • Ürün grubuWaste Water Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING