Publiko produktet
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Watts Drainage Products FD-240 epoxy coated cast iron Prison Cell floor drain with clamping collar, integral trap, 4 in. (102mm) round heel proof adjustable nickel bronze strainer secured with torx and pin screws, and IPS threaded side outlet.
Özellikler
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1180
  • Ürün ailesiDrainage Products
  • Ürün grubuWaste Water Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Area Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures