Publiko produktet
Square Open Top Hopper Drain - FD-830
Watts

Square Open Top Hopper Drain - FD-830

Watts Drainage Products FD-830 epoxy coated cast iron hopper drain with 12 in. X 12 in. (305mm X 305mm) square open top, flat bottom strainer and no-hub outlet.
Özellikler
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, hopper drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1189
  • Ürün ailesiDrainage Products
  • Ürün grubuWaste Water Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-07-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Area Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures