Publiko produktet
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Watts Drainage Products RD-500 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Özellikler
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1244
  • Ürün ailesiDrainage Products
  • Ürün grubuRoof Waste Water Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2009-09-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText