Publiko produktet
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
Özellikler
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1318
  • Ürün ailesiPipework Fittings
  • Ürün grubuDrainage Products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing adapters
  • UNSPSC kodu40141719
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_61_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe sleeves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings