Publiko produktet
Quick-Connect Drop Ear Elbows - Polysulfone - 3521B
Watts

Quick-Connect Drop Ear Elbows - Polysulfone - 3521B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect drop ear elbows - polysulfone.

3521B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. NPT

Özellikler
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3286
  • Ürün ailesiQuick-Connect Solutions
  • Ürün grubuElbows
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıHardware and fittings
  • UNSPSC kodu401417
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings