Publiko produktet
Quick-Connect Reducing Stop Valves - Polysulfone - 3539RB
Watts

Quick-Connect Reducing Stop Valves - Polysulfone - 3539RB

Lead Free* Models Available

Size(s):

1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect reducing stop valves - polysulfone.

3539RB-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

Özellikler
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3310
  • Ürün ailesiQuick-Connect Solutions
  • Ürün grubuValves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıHardware and fittings
  • UNSPSC kodu401417
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings