Publiko produktet
Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B
Watts

Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B

Quick-Connect male connectors - polysulfone.


3501B-0806 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-1006 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-0808 - 3/8 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1012 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1014 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MGHT
3501B-1412 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1816 - 1 in. CTS x 1 in. MPT

Özellikler
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, male connector
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3612
  • Ürün ailesiQuick-Connect Solutions
  • Ürün grubuConnectors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıHardware and fittings
  • UNSPSC kodu401417
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings