Publiko produktet
Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB
Watts

Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB

Lead Free* Models Available
Size(s):
1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect reducing union connectors - polysulfone
3515RB-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD 
3515RB-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 
3515RB-1410 - 3/4 in. CTS x 1/2 in. CTS 
3515RB-1814 - 1 in. CTS x 3/4 in. CTS


Özellikler
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, reducing union connector
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3625
  • Ürün ailesiQuick-Connect Solutions
  • Ürün grubuConnectors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıHardware and fittings
  • UNSPSC kodu401417
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings