Publiko produktet
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Series WBV-3, WBVS-3 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It feature a bottom loaded pressure retaining stem, virgin PTFE seats & stem packing and an adjustable stem packing nut. Model WBV-3 has threaded FIP end connections and Model WBVS-3 has solder end connections. Pressure Rating: 400psi (28 bar) WOG (non-shock).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.544
  • Ürün ailesiWater Safety & Flow Control
  • Ürün grubuValves for Liquid Services
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-07-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıBall valves
  • UNSPSC kodu40141607
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 15
  • OmniClass başlığıBall Valves
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings