Publiko produktet
Quick-Connect Union Tees - Polysulfone - 3523B
Watts

Quick-Connect Union Tees - Polysulfone - 3523B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 3/4 in. CTS

Description:
Quick-Connect union tees - polysulfone.

3523B-08 - 3/8 x 3/8 x 3/8 in. CTS
3523B-10 - 1/2 x 1/2 x 1/2 in. CTS
3523B-14 - 3/4 x 3/4 x 3/4 in. CTS
3523B-18 - 1 x 1 x 1 in. CTS

Özellikler
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6631
  • Ürün ailesiQuick-Connect Solutions
  • Ürün grubuTees
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıHardware and fittings
  • UNSPSC kodu401417
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 31
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermoplastic Process Pipe
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings