Publiko produktet
Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B
Watts

Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable elbows - polysulfone.

3518B-08 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. OD
3518B-10 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. OD
3518B-14 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. OD
3518B-18 - 1 in. CTS x 1 in. OD

Özellikler
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6642
  • Ürün ailesiQuick-Connect Solutions
  • Ürün grubuElbows
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıHardware and fittings
  • UNSPSC kodu401417
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings