Publiko produktet
Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating
Watts

Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating

Watts Dead Level DX-GF 12 in(305mm) wide x 48 in(1219mm) long (standard) ductile iron frame, with rust-resistant oil-black coating, and (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers.

Özellikler
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    12 in. x 48 in.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7758
  • Ürün ailesiDrainage Products
  • Ürün grubuWaste Water Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSubdrainage
  • OmniClass numarası23-39 29 11
  • OmniClass başlığıWaste Water Drains