Publiko produktet
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)

Watts Drainage Products FD-1390 large capacity floor drain with 15 in. x 15 in. (381 x 381) top, epoxy coated large sump, and heavy duty ductile iron (standard) grate with 81 square inch free area.

  • Heavy duty ductile iron grate provides superior impact resistance and durability
  • Several pipe sizes and outlet types available
  • Sediment bucket is available as an option
  • Extra large capacity and epoxy coated sump
Özellikler
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FD-1390
  • Ürün ailesiDrainage Solutions
  • Ürün grubuFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText