Publiko produktet
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Özellikler
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MS-950-funnel-adaptor
    • Ürün ailesiDrainage Solutions
    • Ürün grubuDrainage Specialties
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCast iron
    • İkincil malzemeBronze
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduSs_30_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıUtility Area Drains
    • OmniClass numarası23-31 27 00
    • OmniClass başlığıFloor Drains
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING