Publiko produktet
Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B
Watts

Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B

Quick-Connect single union body - polysulfone. 3589B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Özellikler
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Quick-Connect-Manifolds-Polysulfone-3589B
  • Ürün ailesiPlumbing & Flow Control Solutions
  • Ürün grubuConnections > Aqualock
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-04-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.38
  • Genişlik (inç)8.25
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)3.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıHardware and fittings
  • UNSPSC kodu401417
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings