Publiko produktet
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    Özellikler
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Quick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Ürün ailesiPlumbing & Flow Control Solutions
    • Ürün grubuConnections > Aqualock
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-06
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)3
    • Derinlik (mm)3
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Kg)1.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • UNSPSC adıHardware and fittings
    • UNSPSC kodu401417
    • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBall Valves
    • OmniClass numarası23-27 43 00
    • OmniClass başlığıPipe Fittings
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings