Publiko produktet
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Submersible level transmitters are sensors designed to detect the height of water levels inside a storage tank. The transmitter outputs a 4-20mA analog signal that can be interpreted by control systems to determine water level.

Features

  • 16-bit internal digital error correction for low Total Error Band (TEB)
  • Integrated lightning protection
  • 316L Stainless Steel Construction
  • Industry standard 4-20mA analog output
Özellikler
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RWA-LVL
  • Ürün ailesiWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Ürün grubuRainwater Harvesting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_47
  • Uniclass 2015 açıklamasıLiquid level sensors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSensors and Transmitters
  • OmniClass numarası23-27 11 21 23
  • OmniClass başlığıLevel Sensors