Publiko produktet
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Özellikler
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.st-interceptors
  • Ürün ailesiDrainage Solutions
  • Ürün grubuInterceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıSeparators
  • UNSPSC kodu401617
  • Uniclass 2015 koduPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 55 35
  • OmniClass başlığıLiquid Separators
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING