Publiko produktet
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Fast-setting R4 multifunctional repairer, armor passivator and smooth finish
    Özellikler
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.weberep-hormiplus-NEO
    • Ürün ailesiRepair of concrete, anchors and assemblies
    • Ürün grubuConcrete repair
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-01-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMortar
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete repair mortars