Publiko produktet
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    Özellikler
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.webertherm-aislone
    • Ürün ailesiETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Ürün grubuETICS Mortars
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2020-11-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMortar
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • Uniclass 2015 koduPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMortars and grouts
    • OmniClass numarası23-13 15 13 15
    • OmniClass başlığıMortar Cements