Publiko produktet
French balcony railing, Round Bar 800
French balcony railing, Round Bar 800
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 800

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    Özellikler
    • Length: 800-1400 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in facade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.balconet_round-bar_800-1400
    • Ürün ailesiRailing
    • Ürün grubuFrench Balcony Railing
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1100
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Korkuluk
    • IFC sınıflandırmasıKorkuluk
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Railings
    • OmniClass numarası23-17 25 11 11 17
    • OmniClass başlığıRailing

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Danimarka
    Finlandiya
    İsveç
    İzlanda
    Norveç